Hilti
Hilti Slovenija d.o.o.
080 25 22
 


Soglasje za dostop


Prosimo, da preden odprete Hiltijevo spletno stran, preberete spodnje soglasje za dostop. To soglasje ureja vaš dostop in uporabo te spletne strani. Z vstopom na to spletno stran dajete soglasje in se strinjate, da se z njim tudi zavezujete.

Omejitev odgovornosti

Z uporabo te Hiltijeve spletne strani potrjujete, da soglašate z naslednjo izjavo.

Vsi podatki in izračuni (vključno z risbami) na tem spletnem mestu so zasnovani na načelih, formulah in varnostnih dejavnikih, določenih v Hiltijevih tehničnih navodilih, navodilih za uporabo, navodilih za nastavitev in navodilih za namestitev. Vse vrednosti v teh navodilih temeljijo na ustreznih povprečnih vrednostih, dobljenih med preizkusnimi fazami proizvoda. Zaradi razlik v materialih je treba opraviti preizkus na kraju uporabe, da se določi učinek proizvoda na tem kraju.

Kakršna koli sprememba teh podatkov ali izračunov (vključno z risbami) s strani uporabnika brez Hiltijeve privolitve lahko povzroči, da uporaba ne ustreza Hiltijevim ali zakonskim varnostnim predpisom. Zato uporabnik soglaša, da bo Hiltiju povrnil morebitno škodo in Hilti oprostil obveznosti v zvezi z vsemi zahtevki glede uporabe na podlagi takih sprememb, ki so bile izvedene brez izrecne pisne privolitve pooblaščcenega predstavnika Hiltija..

Spletna stran je bila zasnovana tako, da na osnovi vnešenih podatkov posreduje posebno vrsto rezultatov. Stranka in/ali inženir, ki je odgovoren za določen projekt, je odgovoren za preverjanje teh rezultatov pred uporabo in za zagotovitev, da so rezultati na teh spletnih straneh primerni za posebno strankino rabo.

Informacije in uporabniški programi na tej spletni strani so le pripomočki; njihova brezhibnost in natančnost izračuna za posebno rabo nista jamčena.

Hilti ni odgovoren za nikakršno neposredno, posredno, naključno ali posledično škodo, izgube in/ali stroške, nastale v zvezi z ali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe katerekoli informacije in uporabniških programov, ki jih nudi ta spletna stran za kakršne koli namene.

VSA ORODJA, OBJAVLJENA NA TEJ STRANI, SO PREDSTAVLJENA TAKŠNA, KOT SO V RESNICI, BREZ SPREMEMB, IN BREZ IZRECNEGA ALI IMPLICIRANEGA JAMSTVA. HILTI ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI JAMSTVO, VKLJUČNO Z IMPLICIRANIM JAMSTVOM ZA PRIMERNOST ZA TRŽENJE IN UPORABO ZA POSEBNE NAMENE. HILTI NE JAMČI, DA BODO FUNKCIJE NA TEJ SPLETNI STRANI DELOVALE NEPREKINJENO IN BREZ NAPAK, DA BODO OKVARE ODPRAVLJENE, ALI DA NA NJEJ ALI NA STREŽNIKU NI VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. HILTI NE JAMČI ALI PREDSTAVLJA UPORABE ORODJA NA TEJ SPLETNI STRANI KOT BREZHIBNO, NATANČNO, ZANESLJIVO ALI KAKO DRUGAČE.

Dostop in informacije

Vaš dostop do Hiltijevih informacij je omejen le na tiste informacije, ki jih potrebujete za zakonite poslovne namene. Kakršen koli vdor ali poskus vdora v ostale Hiltijeve računalniške sisteme ali druge informacije v Hiltijevih sistemih iz kakršnega koli razloga je prepovedan. Soglašate, da informacij na tej spletni strani ne boste uporabili v nobene druge namene, ampak le za zakonito poslovno rabo.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Ta spletna stran vsebuje blagovno znamko Hilti in storitvene znamke. Vse pravice intelektualne lastnine na tej spletni strani, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi in patentnimi pravicami, so pridržane. Dostop do te spletne strani ne daje pravice do kopiranja ali uporabe katere koli Hiltijeve intelektualne lastnine.

Vsa orodja na tej spletni strani so predmet Hiltijeve lastninske pravice. Tiskanje, kopiranje, razmnoževanje, prodajanje, posredovanje, nalaganje, prenašanje, shranjevanje, spreminjanje, prilagajanje ali razkazovanje orodja brez Hiltijeve izrecne pisne privolitve ni dovoljeno.

Komunikacija

Vse informacije, posredovane Hiltiju preko spletne strani, bodo za vedno v Hiltijevi lasti. Razen v primeru posebnega predhodnega dogovora Hilti ni zavezan k ohranjanju zaupnosti te informacije in ima ekskluzivno lastništvo nad informacijo, pri čemer posrednik informacije ni upravičen do odškodnine.

Uporabnikova identifikacija in zaščita gesla

Uporabnikova identifikacija in gesla na Hiltijevih straneh ostanejo osebna in zaupna. Prenos ali skupna raba dodeljene uporabnikove identifikacije in gesla je strogo prepovedana. Vsaki kršitvi te prepovedi bo sledila takojšnja prepoved dostopa do Hiltijevega spletnega mesta, kršitelj pa Hiltiju tudi odgovarja za vso škodo, nastalo zaradi te kršitve.Zaščita dostopnega gesla pred nepooblaščeno rabo je izključno vaša odgovornost. Odgovorni boste za kakršne koli pritožbe, ki se nanašajo na vašo uporabniško identifikacijo in geslo.

Strankina odgovornost

PREVZEMATE CELOTNO ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI GLEDE IZBIRE HILTIJEVIH PROIZVODOV ZA DOSEGO PRIČAKOVANIH REZULTATOV. PREVZEMATE CELOTNO ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI ZA KAKRŠNE KOLI ODLOČITVE ALI NASVETE NA PODLAGI UPORABE HILTIJEVIH PROIZVODOV ALI KATERIH KOLI DRUGIH VSEBIN, PRIDOBLJENIH NA TEM SPLETNEM MESTU, VKLJUČNO S TISTIMI, KI SO BILI PODANI TRETJI OSEBI, GLEDE VSEBINE, TOČNOSTI IN OCENE TEH REZULTATOV.

HILTI NI DOLŽAN NUDITI INŽENIRSKIH ALI DRUGIH STROKOVNIH STORITEV. ČE JE POTREBNA INŽENIRSKA ALI KAKŠNA DRUGA STROKOVNA POMOČ, MORATE POISKATI USPOSOBLJENEGA STROKOVNJAKA.