Hilti-jev novi 14,4 V Li-ionski vijačnik ima najboljše razmerje med močjo in težo v svojem razredu.
Izvrsten učinek ob manjši teži za celodnevno udobno delo.
Uporaba
Vijačenje lesnih vijakov velikih premerov
Vrtanje v les s HSB lesnimi svedri in kronskimi Forstner svedri
Vrtanje v les s kronskimi žagami
Vrtanje v kovino
Prednosti
Močan motor z visokim navorom omogoča izreden učinek
Izvrstna uravnoteženost vijačnika za celodnevno udobno delo, zahvaljujoč Li-ionski tehnologiji baterij
Popolnoma kovinski menjalnik in s steklenimi vlakni ojačano ohišje odporno na udarce
Tehnični podatki
33 / 70 Nm navora
14,4 V motor za širok razpon uporabe
0-380 / 0-1440 vrt/min z dvostopenjskim menjalnikom
Teža 2,2 kg
Poudarki
Pri Li-ionskih baterijah s Hilti-jevim CPC (Cordless Power Care – skrb nad močjo baterij) posebna elektronika ščiti vsako celico pred pregretjem, prenapolnjenostjo in preizpraznjenostjo. Ta proces je edinstvena rešitev v industriji in ima velik pomen, kajti vsaka celica ima drugačen status med polnjenjem in uporabo. To je edini način za optimalno uporabo in vzdrževanje profesionalnega Li-ionskega sistema preko daljšega časovnega obdobja.

Plus
Hilti doživljenjski servis