Poleg rezanja neprekosljivih globin do 85 mm (DCH 230) ali 120 mm (DCH 300) se novi električni diamantni žagi odlikujeta tudi po svoji resnično izjemni ergonomični obliki. Ker sta ročaj in rezalna plošča na povsem isti osi,
močni 2,6 kW motor z inteligentnim nadzornim sistemom Smart Power pa zagotavlja izjemno delovanje, ti stroji omogočajo ne le natančnejše, ampak tudi preprostejše in varnejše rezanje kot kdajkoli poprej.
Uporaba
Rezanje armiranega betona, granitnih robnikov, plošč, opeke in zidakov
Rezanje kovin, jeklenih cevi in armature
Predhodno rezanje za nadzorovano rušenje
Rezanje in razširjanje odprtin za okna, vrata in jaške

Prednosti
Rezanje do dvakrat globlje kot z običajnimi kotnimi brusilniki
Večja varnost: stroj se pomika stran od telesa upravljavca
Menjalnik v oljni kopeli, posebej prilagojen za rezanje
Zaščita pred pregretjem in preobremenitvijo
Natančna nastavitev globine reza z merilnikom globine (po izbiri)
Rezalne plošče in dodatna oprema popolnoma prilagojene orodju
Posebnosti
Delovanje skoraj brez prahu, ko je priključen sesalnik Hilti VC
Prah je odstranjen pri samem viru
Smart Power nenehno zagotavlja visoko zmogljivost rezanja, celo pri najzahtevnejših opravilih, ker je moč motorja ves čas pod nadzorom inteligentnega nadzornega sistema, ki jo prilagaja glede na rezani material in uporabljeni pritisk
Tehnični podatki DCH 300 / DCH 230
Premer plošče (mm): 305/230
Največja globina reza (mm): 120/85
Moč (W): 2600/2600
Hitrost pod obremenitvijo (vrt./min.): 3000/5000
Teža skladno z EPTA 1/2003 (kg): 8,1/7,8
Nadzor hitrosti Smart Power

Plus
Hilti doživljenjski servis