Hilti
Hilti Slovenija d.o.o.
080 25 22
 


Return to news overview page

Hilti VC 40-U (M) mokri/suhi sesalnik


Idealna kompaktna rešitev za sesanje.





Uporaba

  • Odstranjevanje prahu pri vrtanju, razrezovanju, brušenju, rezanju in suhem vrtanju
  • Odstranjevanje brozge pri mokrem vrtanju in čiščenju

  • Prednosti

  • Tehnologija filtra Hilti AirBoost za konstantno visoko zmogljivost sesanja
  • Odlično upravljanje zaradi kompaktne oblike
  • Popolna izraba prostornine zbirne posode, ker sta filter in priključek za cev nameščena na zgornjem delu naprave
  • Robustno ohišje, ki vzdrži tudi najzahtevnejše pogoje na gradbišču
  • Nov koncept zbirne posode, ki zagotavlja preprosto odstranjevanje prahu
  • Največja možna količina prahu: do 40 kg
  • Velika kolesa omogočajo optimalno mobilnost na gradbišču
  • Samodejni vklop/izklop za večje udobje pri delu


    Tehnični podatki

    Moč 1200 W
    Prostornina zbirne posode 25 l
    Največja teža prahu 40 kg
    Največja zmogljivost sesanja 61 l/s
    Nazivna napetost 220 V
    Premer cevi 36 mm
    Dolžina cevi sesalnika 5 m

    Dodatne informacije o izdelku

    Samodejno čiščenje filtra: na 15 sekund
    Električna zaščita: IP X 4 zaščita pred vodo
    Elektromagnetna združljivost: Skladno z EN 55014-1 EN 55014-2,
    EN 61000-3-2, EN61000-3-3
    Razred zaščite L/M

  • Plus



    Hilti doživljenjski servis