Hilti
Hilti Slovenija d.o.o.
080 25 22
 


1 + 1 = 3


Nepremagljiva kombinacija = HILTI stroj + HILTI potrošen material


HILTI svedri in dleta so izdelani tako, da vam prihranijo denar in povečajo učinkovitost. Neprimerljivo učinkovitost pa dosegajo, ko se uporabljajo skupaj s HILTI orodjem.

Da se boste lahko sami prepričali da je 1+1=3, ko uporabljate HILTI stroj s HILTI svedri ali dleti, smo pripravili posebno ponudbo, s pomočjo katere lahko dobite HILTI svedre ali dleta za 1€/kos!

Ob nakupu kateregakoli HILTI kombiniranega ali rušilnega kladiva po standardnih pogojih, vam ponujamo svedre (oznaka YX ali Y) in dleta (Y ali S vpetje) po ceni 1€ za kos, in sicer v rednosti od 100€ do 300€.

Popust se obračunava od cen po ceniku, višina popusta pa je odvisna od vrste kladiva. Izkoristite priložnosti in povečajte storilnost vašega podjetja!




V letošnjem letu je Hilti predstavil novo generacijo SDS Max svedrov - preizkusite jih in se prepričajte v njihovo ekonomičnost.


Da bo odločitev lažja, Vam k vsakem kupljenem svedru SDS Max po standardnih pogojih, ponujamo enega enakega po ceni 1€. Ponudba velja do odprodaje zalog in sicer za nove modele svedrov TE-XY in TE-Y.