Hilti
Hilti Slovenija d.o.o.
080 25 22
 


Doživljenjski servis


Doživljenjsko jamstvo proizvajalca*


Hilti brezplačno popravi ali nadomesti vsak stroj, ki ima napako v materialu ali v proizvodnji, preko celotne življenjske dobe proizvoda.

*Izjeme, vezane na doživljenjsko jamstvo proizvajalca

  • Doživljenjsko jamstvo proizvajalca ne pokriva akumulatorskih polnilcev in akumulatorjev, saj le-te pokriva ugodnost imenovana »Do dve leti brez vseh stroškov«

  • Do 2 leti brez vseh stroškov**


    Hilti do dve leti po nakupu popolnoma brezplačno popravlja in servisira stroj, s tem da v celoti prevzema:

  • Stroške prevzema in dostave stroja
  • Stroške dela
  • Stroške popravila ali zamenjave vseh pokvarjenih delov ali obrabljenih delov
  • Stroške servisiranja, zahtevanega s servisno lučko
  • Stroške kontrole delovanja, nastavitve in varnostne kontrole po vsakem popravilu

    **Izjeme, vezane na do dve leti brez vseh stroškov

    1 leto ali 200 ur (kar nastopi prej)
  • Pri strojih za rezanje in vrtanje z industrijskimi diamanti opremljenimi s števcem delovanja

    1 leto brez stroškov za
  • Kotne brusilke
  • Električne, NiMH in NiCd vijačnike
  • NiMH in NiCd akumulatorje in polnilce
  • Plinska orodja za direktno pritrjevanje
  • Električne vrtalne stroje

    Izjeme, ki jih dodatno leto brez stroškov ne pokriva
  • Bati in blažilci na strojih za direktno pritrjevanje

  • Doživljenjska omejitev stroškov popravila***


    Po preteku obdobja, imenovanega »Do dve leti brez vseh stroškov«, kupec plača stroške popravila samo do vrednosti 30% aktualne cene primerljivega novega stroja po veljavnem ceniku Hilti (z DDV), stroške popravila nad to vrednostjo, pa pokrije Hilti.

    Plus
    Po vsakem popolnem servisu stroja, Hilti kupcu priznava garancijo za brezhibno delovanje za zamenjan del v skladu z zakonom, za celoten stroj pa za obdobje 6 mesecev od izročitve stroja.

    *** Izjeme, vezane na doživljenjsko omejitev stroškov popravila
  • Izvzeti so stroji za rezanje in vrtanje z industrijskimi diamanti
  • Izvzeti so akumulatorji in polnilci, ki se po preteku obdobja vzdrževanja brez vseh stroškov več ne popravljajo